??
CAD model selection
K0050.1421121
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0050 - Latches adjustable with swing bail
Bill of material
K0050.1421121
BESTKIPP
Order No.
K0050.1421121
MATERIAL
Main
steel
AUSF
version
fastener
D
diameter
- mm
HALTEKRAFT
Holding force F1
1000 N
GEW
Approx. weight
0.0911 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245034024
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions